Meny Sök

Distans, fästs med skruv 15.9 mm #6 UL94 V-2

Detta bajonettnosstöd har rund massiv stomme och fästs med en 3,5 mm självgängande skruv. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

100215900002

53766 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,3267 kr
500 - 999 1,6373 kr
1000 + 1,2739 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

232,67 kr

100 x 2,3267 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Hona
Låshuvudshöjd A 9.0 mm
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Särskilda egenskaper Självgängande skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss