Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5882 kr - 7,5882 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hona
|
||
| 6,2873 kr - 6,2873 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hona
|
||
| 2,9007 kr - 2,9007 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,5246 kr - 4,5246 kr | 4478 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hona
|
||
| 3,9642 kr - 3,9642 kr | 6927 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,9717 kr - 4,9717 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,8974 kr - 4,8974 kr | 10790 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,4155 kr - 1,7476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 1,6278 kr - 2,0097 kr | 19500 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 1,4155 kr - 1,7476 kr | 2116 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,4155 kr - 1,7476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1,2219 kr - 2,2338 kr | 26267 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1,4941 kr - 2,7516 kr | 45336 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,1983 kr - 2,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,4157 kr - 2,5741 kr | 12500 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 1,6278 kr - 2,0097 kr | 80181 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1,6278 kr - 2,0097 kr | 215 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,3122 kr - 2,3965 kr | 11222 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,8344 kr - 3,3433 kr | 11291 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 7,0254 kr - 7,0254 kr | 1618 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hona
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta