Meny Sök

Skruvstöd, gängat 18.0 mm M3 Hongängat fäste

Denna låsande distans med bajonettnos har räfflad stomme. Den är hongängad nertill för att kunna skruvas fast i en bottenplatta eller panel. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94-V2
Artikelnummer:

310318659902

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,6464 kr
500 - 999 6,6356 kr
1000 + 5,3286 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

864,64 kr

100 x 8,6464 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Threaded Clip-In Support
Håldiameter 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 9.5 mm
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Särskilda egenskaper Gängad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss