Meny Sök

Skruvstöd, gängat 12.0 mm M3 Hongängat fäste

Denna låsande distans med bajonettnos har räfflad stomme. Den är hongängad nertill för att kunna skruvas fast i en bottenplatta eller panel. Av material klassat UL94-HB.
Artikelnummer:

TCBN-T1-M3-8-12

5481 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,0166 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 008,30 kr

500 x 4,0166 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Låshuvudshöjd A 9.5 mm
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Särskilda egenskaper Gängad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss