Meny Sök

Distans, fästs med skruv 12.7 mm #6 UL94 V-2

Detta bajonettnosstöd har en förstärkt kropp och fästs med en 3,5 mm självgängande skruv. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

TCBS-8-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6473 kr
5000 - 9999 1,4825 kr
10000 + 1,3343 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 647,30 kr

1000 x 1,6473 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Särskilda egenskaper Självgängande skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss