De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter B | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9654 kr - 2,7321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1,1338 kr - 1,5199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,3657 kr - 1,6611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,6804 kr - 1,9205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,3791 kr - 1,5757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1062 kr - 1,2643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,3107 kr - 1,506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,8876 kr - 2,5154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9903 kr - 2,7995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4536 kr - 1,4536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,7225 kr - 1,9686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,3657 kr - 1,6611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.