Meny Sök

Komprimeringspluggar M24 x 1.5 Röd

This red LDPE compression plug fits M24 x 1.5 threads to protect 16S DKO compression fittings from damage and contaminants.
Artikelnummer:

552088-RED

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
HD 30.0 mm
TL 31.0 mm
Kompatibla DKO-fästen (alla) 16S
Kompatibla gängstorlekar (alla) M24 x 1.5
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss