Meny Sök

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

I lager

DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner. Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek HD Färg TL Kompatibla DKO-fästen (alla) Köp
1,0651 kr - 1,0651 kr 2638 I lager
41.2 mm
M42 x 2.0
49.1 mm
Gul
39.5 mm
30S
1,226 kr - 1,4835 kr Fråga angående leveranstidhär
44.2 mm
M45 x 2.0
49.2 mm
Gul
39.6 mm
35L
0,8406 kr - 0,9586 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
M36 x 2.0
39.7 mm
Gul
34.2 mm
25S, 28L
0,8033 kr - 1,3089 kr 28933 I lager
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Gul
26.0 mm
12S
0,6555 kr - 0,7932 kr Fråga angående leveranstidhär
29.2 mm
M30 x 2.0
34.5 mm
Gul
31.3 mm
20S, 22L
0,9689 kr - 2,9645 kr Fråga angående leveranstidhär
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Gul
31.0 mm
14S, 15L
0,2634 kr - 0,4183 kr Fråga angående leveranstidhär
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Gul
18.0 mm
6L
0,5524 kr - 0,6685 kr Fråga angående leveranstidhär
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Gul
31.0 mm
18L
2,2782 kr - 2,5593 kr Fråga angående leveranstidhär
51.5 mm
M52 x 2.0
59.0 mm
Gul
44.5 mm
38S, 42L
0,7648 kr - 1,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Gul
25.0 mm
10S, 12L
0,3681 kr - 0,6235 kr 1500 I lager
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Gul
23.0 mm
8S, 10L
0,8536 kr - 0,9926 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Gul
31.0 mm
16S
0,2925 kr - 0,466 kr Fråga angående leveranstidhär
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Gul
19.5 mm
6S, 8L
Fråga angående leveranstidhär
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Röd
31.3 mm
20S,22L
900 I lager
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Röd
39.5 mm
30S
1999 I lager
25.8 mm
M26 x 1;5
32.0 mm
Röd
31.0 mm
18L
22995 I lager
19.8 mm
M20 x 1;5
27.0 mm
Röd
26.0 mm
12S
18407 I lager
17.8 mm
M18 x 1;5
25.0 mm
Röd
25.0 mm
10S,12L
Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Röd
34.2 mm
25S,28L
Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
M24 x 1;5
30.0 mm
Röd
31.0 mm
16S
  • av 2
Komprimeringspluggar M42 x 2.0 50.0 mm Gul LDPE

10104750

Prisintervall
1,0651 kr - 1,0651 kr

Lagernivåer
2638 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    30S
  • Gängstorlek
    M42 x 2.0
Komprimeringspluggar M45 x 2.0 50.0 mm Gul LDPE

10104767

Prisintervall
1,4835 kr - 1,226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    35L
  • Gängstorlek
    M45 x 2.0
Komprimeringspluggar M36 x 2.0 40.0 mm Gul LDPE

10104743

Prisintervall
0,9586 kr - 0,8406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    25S, 28L
  • Gängstorlek
    M36 x 2.0
Komprimeringspluggar M20 x 1.5 27.0 mm Gul LDPE

10104699

Prisintervall
1,3089 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
28933 I lager
Egenskaper
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    12S
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Komprimeringspluggar M30 x 2.0 35.0 mm Gul LDPE

10104736

Prisintervall
0,7932 kr - 0,6555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    20S, 22L
  • Gängstorlek
    M30 x 2.0
Komprimeringspluggar M22 x 1.5 29.0 mm Gul LDPE

10104705

Prisintervall
2,9645 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    14S, 15L
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
Komprimeringspluggar M12 x 1.5 16.0 mm Gul LDPE

10104651

Prisintervall
0,4183 kr - 0,2634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    6L
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Komprimeringspluggar M26 x 1.5 32.0 mm Gul LDPE

10104729

Prisintervall
0,6685 kr - 0,5524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    18L
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
Komprimeringspluggar M52 x 2.0 60.0 mm Gul LDPE

10104774

Prisintervall
2,5593 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    38S, 42L
  • Gängstorlek
    M52 x 2.0
Komprimeringspluggar M18 x 1.5 25.0 mm Gul LDPE

10104682

Prisintervall
1,2447 kr - 0,7648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    10S, 12L
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
Komprimeringspluggar M16 x 1.5 21.5 mm Gul LDPE

10104675

Prisintervall
0,6235 kr - 0,3681 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    8S, 10L
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Komprimeringspluggar M24 x 1.5 30.0 mm Gul LDPE

10104712

Prisintervall
0,9926 kr - 0,8536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    16S
  • Gängstorlek
    M24 x 1.5
Komprimeringspluggar M14 x 1.5 19.0 mm Gul LDPE

10104668

Prisintervall
0,466 kr - 0,2925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    6S, 8L
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
Komprimeringspluggar M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    20S,22L
  • Gängstorlek
    M30 x 2
Komprimeringspluggar M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140727


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    30S
  • Gängstorlek
    M42 x 2
Komprimeringspluggar M26 x 1;5 32.0 mm 8.0 mm Röd LDPE

10140697


Lagernivåer
1999 I lager
Egenskaper
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    18L
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
Komprimeringspluggar M20 x 1;5 27.0 mm 7.5 mm Röd LDPE

10140666


Lagernivåer
22995 I lager
Egenskaper
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    12S
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
Komprimeringspluggar M18 x 1;5 25.0 mm 7.0 mm Röd LDPE

10140659


Lagernivåer
18407 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    10S,12L
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
Komprimeringspluggar M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140710


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    25S,28L
  • Gängstorlek
    M36 x 2
Komprimeringspluggar M24 x 1;5 30.0 mm 7.5 mm Röd LDPE

10140680


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    16S
  • Gängstorlek
    M24 x 1;5