Meny Sök

Dolt gångjärn 51.5 mm 110 ° Stål

Artikelnummer:

18910E

176 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 58,3718 kr
100 + 41,6941 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

583,72 kr

10 x 58,3718 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 51.5 mm
Total bredd 10.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Stiftlängd 51.5 mm
Material (kroppen) Stål
Gångjärnstyp Spring Loaded Pin Hinge
Allt material Stål
Monteringsmetod Svets
Inriktning vid montering Universell
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Löstagbar
Särskilda egenskaper Fjäderbelastad
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss