Dolda gångjärn för höger och vänster montage. Idealiskt för metallkapslingar och maskinskydd. Finns i flera typer, i antingen zinkpläterat stål eller rostfritt stål AISI 304.
Serienummer: SR5510
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Totallängd | Färg | Slutför | Stiftlängd | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1519 kr - 11,4127 kr | 4650 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stål
|
||
| 15,7357 kr - 24,4778 kr | 1850 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 52,3699 kr - 73,3178 kr | 1755 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 10,9952 kr - 12,2169 kr | 398 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||
| 17,1528 kr - 19,0587 kr | 250 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Förzinkad
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stål
|
||
| 44,7911 kr - 94,0614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 17,1528 kr - 19,0587 kr | 31 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Förzinkad
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stål
|
||
| 27,415 kr - 30,4611 kr | 264 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Naturfärgad
|
3.307 in
84.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 24,014 kr - 37,3552 kr | 956 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 11,2398 kr - 12,4886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturfärgad
|
Kopparpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stål
|
||
| 26,3215 kr - 40,9445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 24,014 kr - 37,3552 kr | 575 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta