Meny Sök

Dolt gångjärn 84.0 mm 360 ° Stål

Artikelnummer:

289632001E

1556 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 65,0094 kr
250 + 46,4353 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 625,24 kr

25 x 65,0094 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 84.0 mm
Total bredd 18.0 mm
Stift, diameter 5.0 mm
Stiftlängd 84.0 mm
Material (kroppen) Stål
Gångjärnstyp Spring Loaded Pin Hinge
Inkluderar Nothing Included
Allt material Stål
Monteringshålets form Rund
Monteringsmetod M3/#6 skruv
Inriktning vid montering Horisontell
Antal monteringshål 2
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Löstagbar
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss