Meny Sök

Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 38.5 mm Rostfritt stål

Artikelnummer:

295404E

378 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 60,5918 kr
100 - 499 43,2798 kr
500 + 38,9518 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

60,59 kr

1 x 60,5918 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Dörrbladsbredd 14.5 mm
Bladtjocklek 2.0 mm
Förskjutningsavstånd 24.0 mm
Total längd, blad 60.0 mm
Total bredd 38.5 mm
Stift, diameter 5.0 mm
Material (kroppen) Rostfritt stål
Gångjärnstyp Concealed Hinge
Monteringsmetod Svets
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Antal monteringshål 2
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Löstagbar
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss