Dolda gångjärn som skruvas/svetsas fast passar för tyngre tillämpningar och erbjuder montering i två delar, där karmdelen skruvas på och dörrdelen monteras med mutter på fastsvetsat stift på dörren. Tack vare stiftet kan dörren lätt lyftas av. Passar för höger- och vänsterhängning.
Serienummer: SR5545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Förskjutningsavstånd | Total längd, blad | Material (kroppen) | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161,5479 kr - 226,167 kr | 286 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 36,7632 kr - 57,1872 kr | 165 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 94,2777 kr - 131,9888 kr | 127 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 161,5479 kr - 226,167 kr | 328 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 31,149 kr - 48,4539 kr | 344 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 36,7632 kr - 57,1872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 40,1204 kr - 62,4096 kr | 84 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 157,9974 kr - 221,1963 kr | 193 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,9649 kr - 46,6119 kr | 203 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 25,8487 kr - 40,2092 kr | 275 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta