Meny Sök

Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 22.5 mm Rostfritt stål

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Artikelnummer:

695401E

294 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 170,5473 kr
100 + 121,8195 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

170,55 kr

1 x 170,5473 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Förskjutningsavstånd 18.0 mm
Total längd, blad 60.0 mm
Total bredd 22.5 mm
Stift, diameter 5.0 mm
Material (kroppen) Rostfritt stål
Gångjärnstyp Fjäderbelastad
Monteringsmetod Svets
Inriktning vid montering Universell
Antal monteringshål 2
Stiftets material Rostfritt stål
Avtagbarhet Löstagbar
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss