Meny Sök

Dolt gångjärn 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Rostfritt stål

Dolda gångjärn med höger- eller vänsterriktning, monteras med skruv.
Essentra artikelnummer:

10299975

Tillverkarens artikelnummer:

550065

351 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 589,3391 kr
20 + 297,5026 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

589,34 kr

1 x 589,3391 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total längd, blad 104.5 mm
Totallängd 106.0 mm
Total bredd 44.0 mm
Maximal rotation 90
Material, spärr Rostfritt stål
Monteringsmetod Screw
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Stiftets material AISI 316 rostfritt stål
Färg Naturfärgad
Slutför
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss