Meny Sök

Drag/tryck-knoppar, räfflade

I lager

Drag/tryck-knoppar, räfflade, används för positionering uppåt/nedåt eller inåt/utåt och har stabilt räfflat grepp. Dessa knoppar med fingergrepp finns med tapp, gängad insats eller genomgående hål. De här plastknopparna är ett enkelt och prisvärt alternativ till stålknoppar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Köp
4,2581 kr - 9,9421 kr 1000 I lager
19.1 mm
M6
3,9316 kr - 9,3707 kr 20350 I lager
12.7 mm
M4
4,571 kr - 11,3134 kr 2320 I lager
25.4 mm
M8
1,9182 kr - 4,4853 kr 23400 I lager
9.5 mm
M3
3,9316 kr - 9,3707 kr 6850 I lager
15.9 mm
M5
Räfflad knopp 0.750 in M6 Acetal Svart

10559031

Prisintervall
9,9421 kr - 4,2581 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    12.7 mm
  • Navets höjd
    3.6 mm
  • Knoppdiameter
    19.1 mm
  • Knopphöjd
    7.9 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.9955 GBP
Räfflad knopp 0.500 in M4 Acetal Svart

10558980

Prisintervall
9,3707 kr - 3,9316 kr

Lagernivåer
20350 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.4 mm
  • Navets höjd
    1.8 mm
  • Knoppdiameter
    12.7 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.9383 GBP
Räfflad knopp 1.000 in M8 Acetal Svart

10559086

Prisintervall
11,3134 kr - 4,571 kr

Lagernivåer
2320 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    3.6 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    1.1328 GBP
Räfflad knopp 0.375 in M3 Acetal Svart

10558966

Prisintervall
4,4853 kr - 1,9182 kr

Lagernivåer
23400 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.1 mm
  • Navets höjd
    1.5 mm
  • Knoppdiameter
    9.5 mm
  • Knopphöjd
    5.8 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.4491 GBP
Räfflad knopp 0.625 in M5 Acetal Svart

10559000

Prisintervall
9,3707 kr - 3,9316 kr

Lagernivåer
6850 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.7 mm
  • Navets höjd
    2 mm
  • Knoppdiameter
    15.9 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.9383 GBP