Meny Sök

Draghandtag - Bygelformiga, plast

I lager

Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Total bredd Total höjd Köp
35,6381 kr - 133,3418 kr 3840 I lager
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
84,1173 kr - 440,431 kr 274 I lager
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1,5681 kr - 2,1641 kr Fråga angående leveranstidhär
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Snäppmontering
24.0 mm
24.0 mm
2,4557 kr - 3,4126 kr 1900 I lager
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Snäppmontering
16.0 mm
26.0 mm
2,7718 kr - 3,422 kr 12000 I lager
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Snäppmontering
27.0 mm
11.5 mm
42,6208 kr - 223,1287 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
48,7306 kr - 118,5256 kr 7757 I lager
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
48,7306 kr - 255,244 kr 1761 I lager
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
57,6513 kr - 140,187 kr 4973 I lager
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
84,1173 kr - 440,431 kr 199 I lager
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
42,6208 kr - 103,6165 kr 3689 I lager
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
49,855 kr - 261,0471 kr 70 I lager
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
51,793 kr - 271,2317 kr 4150 I lager
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
48,1833 kr - 252,3074 kr 533 I lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
47,0738 kr - 114,4924 kr 5368 I lager
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
65,7139 kr - 344,1785 kr 759 I lager
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
47,0738 kr - 114,4924 kr 6545 I lager
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
49,3076 kr - 119,9304 kr 534 I lager
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
79,3833 kr - 193,0262 kr 2707 I lager
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
84,1173 kr - 440,431 kr 513 I lager
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp 117.0 mm

10252697

Prisintervall
133,3418 kr - 35,6381 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 120.0 mm M8 x 9

10252772

Prisintervall
440,431 kr - 84,1173 kr

Lagernivåer
274 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    120.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Förpackningshandtag 24.0 mm Non Threaded LDPE Svart

10394960

Prisintervall
2,1641 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Totallängd
    158.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Färg
    Svart
Förpackningshandtag 160.0 mm Non Threaded LDPE Vit

10394977

Prisintervall
3,4126 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    16.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    160.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Förpackningshandtag 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Prisintervall
3,422 kr - 2,7718 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    11.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Färg
    Naturfärgad
Handtagsgrepp 105.0 mm M6 x 9

10252567

Prisintervall
223,1287 kr - 42,6208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    105.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Totallängd
    121.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M6 x 9

10252604

Prisintervall
118,5256 kr - 48,7306 kr

Lagernivåer
7757 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M8 x 9

10252611

Prisintervall
255,244 kr - 48,7306 kr

Lagernivåer
1761 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 132.0 mm M8 x 9

10252659

Prisintervall
140,187 kr - 57,6513 kr

Lagernivåer
4973 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 120.0 mm M6 x 9

10252765

Prisintervall
440,431 kr - 84,1173 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    120.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 105.0 mm M5 x 9

10252550

Prisintervall
103,6165 kr - 42,6208 kr

Lagernivåer
3689 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    105.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Totallängd
    121.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M5 x 9

10252598

Prisintervall
261,0471 kr - 49,855 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M8 x 9

10252635

Prisintervall
271,2317 kr - 51,793 kr

Lagernivåer
4150 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 132.0 mm

10252710

Prisintervall
252,3074 kr - 48,1833 kr

Lagernivåer
533 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm M5 x 9

10252574

Prisintervall
114,4924 kr - 47,0738 kr

Lagernivåer
5368 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    110.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 179.0 mm

10252727

Prisintervall
344,1785 kr - 65,7139 kr

Lagernivåer
759 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    179.0 mm
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Totallängd
    204.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm M6 x 9

10252581

Prisintervall
114,4924 kr - 47,0738 kr

Lagernivåer
6545 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    110.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 93.5 mm M6 x 9

10252628

Prisintervall
119,9304 kr - 49,3076 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.5 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 179.0 mm M8 x 9

10252666

Prisintervall
193,0262 kr - 79,3833 kr

Lagernivåer
2707 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    179.0 mm
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Totallängd
    204.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 110.0 mm M6 x 9

10252741

Prisintervall
440,431 kr - 84,1173 kr

Lagernivåer
513 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    110.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart