Meny Sök

Draghandtag - Genomgående hål, vinklad båge

I lager

Färdigmonterade draghandtag med genomgående hål och vinklad båge monteras framifrån och har en ergonomisk profil för tilltalande estetik och bekvämlighet vid användning. Det omfattande sortimentet av utformningar och material passar för olika tillämpningar och miljöer.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagsmaterial Total höjd Köp
93,749 kr - 116,4269 kr 1592 I lager
Nylon
39.0 mm
132,9713 kr - 166,2141 kr 324 I lager
Nylon
46.0 mm
70,6233 kr - 94,1644 kr 20 I lager
Nylon
55.0 mm
70,6233 kr - 94,1644 kr 300 I lager
Nylon
55.0 mm
70,6233 kr - 94,1644 kr 4378 I lager
Nylon
56.0 mm
87,9538 kr - 109,03 kr 60 I lager
Nylon
39.0 mm
48,4417 kr - 75,3538 kr 6 I lager
Stål
107.0 mm
47,9176 kr - 70,0041 kr 494 I lager
Aluminium
55.0 mm
45,7068 kr - 70,0041 kr 1724 I lager
Stål
80.0 mm
12,5016 kr - 13,8907 kr 4 I lager
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
Draghandtag 39.0 mm Genomgående hål, gängat Svart

10072639

Prisintervall
116,4269 kr - 93,749 kr

Lagernivåer
1592 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Totallängd
    144.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 46.0 mm Genomgående hål, gängat Svart

10185957

Prisintervall
166,2141 kr - 132,9713 kr

Lagernivåer
324 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Totallängd
    178.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
Draghandtag 55.0 mm Gängad insats Svart

10333549

Prisintervall
94,1644 kr - 70,6233 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Rund stav
  • Handtagsmodell
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 55.0 mm Gängad insats Svart

10333532

Prisintervall
94,1644 kr - 70,6233 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Rund stav
  • Handtagsmodell
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 56.0 mm Gängad insats Svart

10333556

Prisintervall
94,1644 kr - 70,6233 kr

Lagernivåer
4378 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Kvadratisk
  • Handtagsmodell
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 39.0 mm Genomgående hål, gängat Svart

10185964

Prisintervall
109,03 kr - 87,9538 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Totallängd
    135.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Stål

20074500

Prisintervall
75,3538 kr - 48,4417 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm Through Hole
  • Avstånd mellan monteringshålcentrum
    300.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.5 mm
  • Total höjd
    107.0 mm
  • Totallängd
    332.0 mm
Draghandtag 55.0 mm (L) Nylon Svart

10100639

Prisintervall
70,0041 kr - 47,9176 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsmodell
    Handtagsändar
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag 80.0 mm Stål Svart

10100646

Prisintervall
70,0041 kr - 45,7068 kr

Lagernivåer
1724 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    80.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsmodell
    Handtagsändar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ av montage
    Screw-On
Handtagsgrepp 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 Svart

10095683

Prisintervall
13,8907 kr - 12,5016 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshålcentrum
    160.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    16.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    186.5 mm
  • Handtagsfärg
    Svart