Meny Sök

Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Stål

Artikelnummer:

387400

74 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 175,5059 kr
20 + 125,3614 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

175,51 kr

1 x 175,5059 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek 8.5 mm Through Hole
Avstånd mellan monteringshålcentrum 400.0 mm
Monteringshål diameter 8.5 mm
Total höjd 107.0 mm
Totallängd 432.0 mm
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Stål
Handtagsform Rund stav
Handtagsmodell Övergång, grepphandtag
Standarder DIN-EN ISO 1043-1
Commodity Code 8302420090
Typ av montage Front Counterbored Through Hole

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss