Meny Sök

Draghandtag - Metall/Flänsmontage

I lager

Flänsmonterade draghandtag med gångjärn i metall är kraftiga, fjädrande handtag som ligger platt när de inte används. Handtaget är tillverkat av glasfylld nylon och den fjädrande utformningen gör att handtaget återgår till det platta läget automatiskt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
679,9213 kr - 679,9213 kr 681 I lager
Draghandtag 154.0 mm 18.0 mm Svart Glasfylld nylon

10254448

Prisintervall
679,9213 kr - 679,9213 kr

Lagernivåer
681 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Glasfylld nylon
  • Totallängd
    154.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Gängstorlek
    M6 x 30
  • Total bredd
    18.0 mm