Meny Sök

Plugg med dragtunga 25.4 mm Silikon Grön

Denna dragplugg av grön silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 14,5 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

1219749

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,6295 kr
1000 + 4,3785 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

462,95 kr

100 x 4,6295 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Silikon
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss