Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5113 kr - 0,5113 kr | 25000 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 0,2255 kr - 0,2499 kr | 22418 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 5,7451 kr - 5,7451 kr | 95 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 1,9246 kr - 1,9246 kr | 491 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1466 kr - 0,1625 kr | 17396 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1836 kr - 0,2034 kr | 14840 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0976 kr - 0,1082 kr | 1132 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 2,2262 kr - 2,2262 kr | 2729 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1786 kr - 0,1979 kr | 18924 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,32 kr - 0,3546 kr | 17110 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9246 kr - 2,14 kr | 6961 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,1646 kr - 1,2904 kr | 2280 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,7826 kr - 0,8672 kr | 46969 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 2,098 kr - 2,3247 kr | 2048 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3807 kr - 0,4219 kr | 294 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,8266 kr - 2,024 kr | 2950 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,4356 kr - 0,4826 kr | 275 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 6,888 kr - 7,1785 kr | 7564 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,3045 kr - 0,3045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,563 kr - 0,563 kr | 7206 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta