Meny Sök

Plugg med dragtunga 49.8 mm Silikon Gul

Denna dragplugg av gul silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 19,6 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

1219752

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 8,283 kr
500 + 7,9344 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

414,15 kr

50 x 8,283 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Silikon
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss