Meny Sök

Plugg med dragtunga 38.1 mm Silikon Grå

Denna dragplugg av grå silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 35,1 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

1219754

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 30,4967 kr
250 + 29,0046 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

762,42 kr

25 x 30,4967 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Silikon
Färg Grå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss