Meny Sök

Plugg med dragtunga 8.0 mm EPDM Grön

This push plug is made of EPDM 80 shore and is able to withstand operating temperature up to 180 C. This small profile is fitted with a flange to act as a stopper and seal. Its pull tab facilitate the removal of the part for a tight fit.
Artikelnummer:

1219765

94890 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,6316 kr
10000 + 0,5968 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

631,60 kr

1000 x 0,6316 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 4.2 mm
FH 8.0 mm
TL 10.7 mm | 0.421 in
Material EPDM
Färg Grön
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss