Meny Sök

Kragplugg 56.64 mm Silikon Gul

This yellow 7.23 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Artikelnummer:

1475610

76800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,0962 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

548,10 kr

500 x 1,0962 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 7.2 mm
FH 29.5 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material Silikon
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss