Meny Sök

Dragplugg för maskering (ID) Vit Silikon

This white 12.45 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Artikelnummer:

1475615

13000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 2,8265 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

706,63 kr

250 x 2,8265 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.5 mm
FH 28.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material Silikon
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss