Meny Sök

Kragplugg 56.21 mm Silikon Röd

This red 14.73 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Artikelnummer:

1475618

6476 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 3,8435 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

960,88 kr

250 x 3,8435 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 14.7 mm
FH 29.0 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material Silikon
Färg Röd
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss