Meny Sök

Kragplugg 7.0 mm Silikon Rosa

Denna maskeringsplugg av silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Den ihåliga profilen är lätt att få på plats i och ta bort ur M10-hål tack vare fliken.
Artikelnummer:

35-UTM-M10

58314 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 1,9661 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

491,53 kr

250 x 1,9661 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 10.4 mm
FH 7.0 mm
TL 21.5 mm | 0.846 in
Material Silikon
Färg Rosa
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss