Meny Sök

Plugg med dragtunga 25.4 mm Silikon Naturfärgad

Denna dragplugg av naturfärgad silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 8,5 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

461604

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,5239 kr
5000 - 9999 2,3984 kr
10000 + 2,259 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 261,95 kr

500 x 2,5239 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss