Meny Sök

Dragplugg för maskering (ID) Naturfärgad Silikon

Denna dragplugg av naturfärgad silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 10,5 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

461607

3988 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1999 1,9243 kr
2000 - 3999 1,8267 kr
4000 + 1,743 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

481,08 kr

250 x 1,9243 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 10.5 mm
FH 13.3 mm
TL 19.2 mm | 0.756 in
Material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss