Meny Sök

Plugg med dragtunga 25.4 mm Silikon Naturfärgad

Denna dragplugg av naturfärgad silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 15,5 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

461613

4500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 6,2862 kr
250 - 1999 4,4901 kr
2000 - 3999 4,267 kr
4000 + 4,0299 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

157,16 kr

25 x 6,2862 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.5 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss