Meny Sök

Plugg med dragtunga 25.4 mm EPDM Svart

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 6,4 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

461634

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,5926 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

592,60 kr

1000 x 0,5926 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss