Meny Sök

Plugg med dragtunga 25.4 mm EPDM Svart

Denna dragtunga är tillverkad av svart EPDM och klarar arbetstemperaturer på upp till 180 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål. Dragtungan gör det möjligt för delen att dras igenom samtidigt som den kan nås för snabb borttagning.
Artikelnummer:

461667

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 5,5778 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

557,78 kr

100 x 5,5778 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.3 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss