Meny Sök

Dragplugg för maskering (ID) Blå Silikon

Denna dragplugg av blå silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 4 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

499038

120990 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,7709 kr
5000 - 9999 1,6733 kr
10000 + 1,5896 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

885,45 kr

500 x 1,7709 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 4.0 mm
FH 31.8 mm
TL 31.8 mm | 1.252 in
Material Silikon
Färg Blå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss