Meny Sök

Dragreglar med sidofjäder och fäste

I lager

Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Köp
73,5379 kr - 164,3831 kr 875 I lager
Stål
301,3331 kr - 632,7996 kr 115 I lager
Rostfritt stål
47,8283 kr - 100,4396 kr 27 I lager
Stål
145,9268 kr - 306,4463 kr 2375 I lager
Rostfritt stål
Lådlås 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Stål

498011

Prisintervall
164,3831 kr - 73,5379 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Förzinkad
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    90.0 mm
Lådlås 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

497933

Prisintervall
632,7996 kr - 301,3331 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Lådlås 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Stål

498012

Prisintervall
100,4396 kr - 47,8283 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Förzinkad
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    11.0 mm
Lådlås 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Rostfritt stål

497934

Prisintervall
306,4463 kr - 145,9268 kr

Lagernivåer
2375 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Allt material
    304 Rostfritt stål