Meny Sök

Enkelsidiga sugkoppar - Krok

I lager

Enkelsidiga sugkoppar med krok har en krok av metall eller plast för att hänga upp skyltmaterial på. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Skåldiameter Köp
2,6037 kr - 5,4677 kr 3900 I lager
Genomskinlig
30.0 mm
5,3109 kr - 11,153 kr 3239 I lager
Genomskinlig
63.0 mm
2,648 kr - 4,691 kr 5980 I lager
Genomskinlig
30.0 mm
3,4765 kr - 7,3007 kr 3000 I lager
Genomskinlig
40.0 mm
4,2748 kr - 7,6424 kr 3473 I lager
Genomskinlig
50.0 mm
1,7456 kr - 3,6658 kr 6341 I lager
Genomskinlig
22.0 mm
3,6836 kr - 7,7356 kr 3304 I lager
Genomskinlig
45.0 mm
2,8552 kr - 5,3745 kr 25778 I lager
Genomskinlig
35.0 mm
11,0953 kr - 23,3001 kr 3414 I lager
Vit
73.0 mm
4,1866 kr - 8,7919 kr 4900 I lager
Genomskinlig
50.0 mm
3,3433 kr - 3,3433 kr 21482 I lager
Genomskinlig
40.0 mm
8,0034 kr - 14,1665 kr 3400 I lager
Vit
45.0 mm
14,86 kr - 14,86 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
71.0 mm
9,6011 kr - 17,4906 kr 210 I lager
Vit
55.0 mm
Enkelsidig sugkopp 30.0 mm

10256343

Prisintervall
5,4677 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    11.4 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Upphängningsmetod
    Metallkrok
Sugkopp 63.0 mm Metallkrok PVC Genomskinlig

10256527

Prisintervall
11,153 kr - 5,3109 kr

Lagernivåer
3239 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    63.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    1.0842 GBP
  • Total tjocklek
    23.3 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 30.0 mm Plastkrok PVC Genomskinlig

10272930

Prisintervall
4,691 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
5980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    30.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.456 GBP
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 40.0 mm Metallkrok PVC Genomskinlig

10256404

Prisintervall
7,3007 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.7097 GBP
  • Total tjocklek
    15.2 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 50.0 mm Plastkrok PVC Genomskinlig

10272961

Prisintervall
7,6424 kr - 4,2748 kr

Lagernivåer
3473 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    50.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.7429 GBP
  • Total tjocklek
    17.8 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 22.0 mm Metallkrok PVC Genomskinlig

10256305

Prisintervall
3,6658 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
6341 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    22.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.3564 GBP
  • Total tjocklek
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 45.0 mm Metallkrok PVC Genomskinlig

10256442

Prisintervall
7,7356 kr - 3,6836 kr

Lagernivåer
3304 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    45.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.752 GBP
  • Total tjocklek
    16.9 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 35.0 mm Plastkrok PVC Genomskinlig

10272947

Prisintervall
5,3745 kr - 2,8552 kr

Lagernivåer
25778 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    35.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.5225 GBP
  • Total tjocklek
    12.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 73.0 mm Metallkrok PP; PVC Vit

10280133

Prisintervall
23,3001 kr - 11,0953 kr

Lagernivåer
3414 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Skåldiameter
    73.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    2.2651 GBP
  • Total tjocklek
    13.5 mm
  • Allt material
    Polypropen; polyvinylklorid
Sugkopp 50.0 mm Metallkrok PVC Genomskinlig

10256473

Prisintervall
8,7919 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    50.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.8547 GBP
  • Total tjocklek
    18.9 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 40.0 mm Plastkrok PVC Genomskinlig

10272954

Prisintervall
3,3433 kr - 3,3433 kr

Lagernivåer
21482 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.3237 GBP
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 45.0 mm Plastkrok PP; PVC Vit

10272978

Prisintervall
14,1665 kr - 8,0034 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Skåldiameter
    45.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    1.3772 GBP
  • Allt material
    Polypropen; polyvinylklorid
  • Upphängningsmetod
    Plastic Hook
Sugkopp 71.0 mm Metallkrok PVC Svart

10139561

Prisintervall
14,86 kr - 14,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Skåldiameter
    71.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Upphängningsmetod
    Metallkrok
  • Commodity Code
    3926909790
Sugkopp 55.0 mm Plastkrok PP; PVC Vit

10272985

Prisintervall
17,4906 kr - 9,6011 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Skåldiameter
    55.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    1.7003 GBP
  • Allt material
    Polypropen; polyvinylklorid
  • Upphängningsmetod
    Plastic Hook