Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock 15.5 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikon Naturfärgad

Denna räfflade Eze-kåpa är gjord av naturlig silikon och klarar arbetstemperaturområde upp till 250 °C. Utformningen kombinerar en fläns för enkelt avlägsnande och invändiga ribbor som fungerar som en tätning för att förhindra smärta vid inträngning vid maskering. Ersätter artikel nr: 491664
Artikelnummer:

20014957

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 24,2174 kr
200 - 1999 11,5321 kr
2000 + 10,9464 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

484,35 kr

20 x 24,2174 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 15.5 mm
IH 52.0 mm
Maxtemperatur 250 °C
Färg Naturfärgad
Material Silikon
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss