Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
6,4757 kr - 6,4757 kr 43000 I lager
6.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
5,4295 kr - 5,6148 kr 6150 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
5,6814 kr - 6,4619 kr 11950 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
7,3945 kr - 9,8171 kr 3950 I lager
12.3 mm
Svart
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
5,4884 kr - 7,6838 kr 7533 I lager
9.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
1,5691 kr - 1,5691 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Silikon
2,3859 kr - 2,3859 kr 2836 I lager
Svart
Silikon
8,1868 kr - 21,374 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
18.0 mm
1
1,864 kr - 3,9144 kr 33 I lager
13.2 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,145 kr - 4,7842 kr 4620 I lager
16.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,4557 kr - 5,1571 kr 3085 I lager
20.6 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
5,1186 kr - 11,3083 kr 1835 I lager
38.1 mm
Gul
PVC
50.0 mm
3
1,1391 kr - 2,5164 kr 10250 I lager
9.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,1007 kr - 4,4115 kr 3800 I lager
15.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
3,2641 kr - 6,8545 kr 17949 I lager
Svart
Silikon
4,554 kr - 5,591 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
9.0 mm
1
2,0563 kr - 4,3182 kr 6077 I lager
15.9 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,3536 kr - 2,8426 kr 400 I lager
11.9 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
10020326 0,8092 kr - 1,6993 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
7,7433 kr - 8,6365 kr 11960 I lager
7.5 mm
Svart
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
  • av 4
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.0 mm 30.0 mm Svart EPDM

10377956

Prisintervall
6,4757 kr - 6,4757 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 4.0 mm 30.0 mm Svart EPDM

10251508

Prisintervall
5,6148 kr - 5,4295 kr

Lagernivåer
6150 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.5 mm 23.1 mm Svart EPDM

10251515

Prisintervall
6,4619 kr - 5,6814 kr

Lagernivåer
11950 I lager
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 12.3 mm 25.7 mm Svart EPDM

10251539

Prisintervall
9,8171 kr - 7,3945 kr

Lagernivåer
3950 I lager
Egenskaper
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

10272374

Prisintervall
7,6838 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
7533 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.0 mm 6.3 mm 0.8 mm Naturfärgad Silikon

10240724

Prisintervall
1,5691 kr - 1,5691 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.9 mm 7.5 mm 1.0 mm Svart Silikon

10240762

Prisintervall
2,3859 kr - 2,3859 kr

Lagernivåer
2836 I lager
Egenskaper
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.0 mm 30.0 mm Svart EPDM

10386651

Prisintervall
21,374 kr - 8,1868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 13.2 mm 25.0 mm Gul PVC

10020456

Prisintervall
3,9144 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 16.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020500

Prisintervall
4,7842 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
4620 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.6 mm 25.0 mm Gul PVC

10020555

Prisintervall
5,1571 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
3085 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 38.1 mm 50.0 mm Gul PVC

10020593

Prisintervall
11,3083 kr - 5,1186 kr

Lagernivåer
1835 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020388

Prisintervall
2,5164 kr - 1,1391 kr

Lagernivåer
10250 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020487

Prisintervall
4,4115 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 16.0 mm 12.5 mm 1.2 mm Svart Silikon

10240748

Prisintervall
6,8545 kr - 3,2641 kr

Lagernivåer
17949 I lager
Egenskaper
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.0 mm 30.0 mm Svart EPDM

10447819

Prisintervall
5,591 kr - 4,554 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.9 mm 25.0 mm Gul PVC

10020494

Prisintervall
4,3182 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
6077 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.9 mm 13.0 mm Gul PVC

10020418

Prisintervall
2,8426 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 5.3 mm 13.0 mm Gul PVC

10020326

Prisintervall
1,6993 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.5 mm 33.8 mm Svart EPDM

10251522

Prisintervall
8,6365 kr - 7,7433 kr

Lagernivåer
11960 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM