Meny Sök

Eze-kåpa 18.0 mm (ID) 53.0 mm (H) EPDM Svart

Denna räfflade Eze-kåpa är gjord av naturlig silikon och klarar arbetstemperaturområde upp till 250 °C. Utformningen kombinerar en fläns för enkelt avlägsnande och invändiga ribbor som fungerar som en tätning för att förhindra smärta vid inträngning vid maskering. Ersätter artikel nr: 491674
Artikelnummer:

20021016

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 20,147 kr
200 + 7,7169 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

402,94 kr

20 x 20,147 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 18.0 mm
IH 53.0 mm
Maxtemperatur 180 °C
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss