Meny Sök

Rektangulärt skydd 0.8 mm (ID) 0.8 mm Silikon Naturfärgad

This blade cap is made of natural Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Artikelnummer:

35-SCR1000

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,4791 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 479,10 kr

1000 x 1,4791 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 0.8 mm
IH 0.8 mm
Maxtemperatur 300 °C
Färg Naturfärgad
Material Silikon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss