Meny Sök

Eze-kåpa 12.7 mm (ID) 36.1 mm Silikon Genomskinlig

Denna Ezecap av silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Den används för att maskera komponenter på 12,7 mm diameter vid målningsarbeten.
Artikelnummer:

461850

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 6,5963 kr
125 - 249 5,9367 kr
250 + 3,562 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

164,91 kr

25 x 6,5963 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 12.7 mm
IH 36.1 mm
Maxtemperatur 250 °C
Färg Genomskinlig
Material Silikon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss