Meny Sök

Eze-kåpa 14.3 mm (ID) 24.1 mm Silikon Genomskinlig

Denna Ezecap av silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Den används för att maskera komponenter på 14,3 mm diameter vid målningsarbeten.
Artikelnummer:

461851

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 5,5033 kr
250 - 499 4,953 kr
500 + 2,9718 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

275,17 kr

50 x 5,5033 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 14.3 mm
IH 24.1 mm
Maxtemperatur 250 °C
Färg Genomskinlig
Material Silikon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss