Meny Sök

Eze-kåpa 6.4 mm (ID) 50.8 mm EPDM Svart

Denna Ezecap av EPDM klarar arbetstemperaturer på upp till 180 °C. Den används för att maskera komponenter på 6,4 mm diameter vid målningsarbeten.
Artikelnummer:

461866

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 19,9713 kr
200 + 9,5101 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

399,43 kr

20 x 19,9713 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 6.4 mm
IH 50.8 mm
Maxtemperatur 180 °C
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss