Meny Sök

Eze-kåpa 9.7 mm (ID) 23.1 mm EPDM Svart

Denna Ezecap av svart EPDM klarar arbetstemperaturer på upp till 180 °C. Den invändiga räfflingen fungerar som tätning mot inträngande färg. Tack vare flänsen är det lätt att få tag om den och ta bort den.
Artikelnummer:

461872

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 6,0909 kr
500 - 4999 5,4697 kr
5000 + 5,3552 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

304,55 kr

50 x 6,0909 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 9.7 mm
IH 23.1 mm
Maxtemperatur 180 °C
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss