Meny Sök

Eze-kåpa 18.6 mm (ID) 30.0 mm EPDM Svart

Denna Ezecap av svart EPDM klarar arbetstemperaturer på upp till 180 °C. Den invändiga räfflingen fungerar som tätning mot inträngande färg. Tack vare flänsen är det lätt att få tag om den och ta bort den.
Artikelnummer:

461882

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 11,7719 kr
200 - 1999 10,5984 kr
2000 + 10,3412 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

235,44 kr

20 x 11,7719 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 18.6 mm
IH 30.0 mm
Maxtemperatur 180 °C
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss