Meny Sök

Flexibel dragkåpa 6.1 mm (ID) 13.0 mm PVC Gul

Denna gula kåpa med dragtunga är tillverkad i PVC. Den är perfekt för allmänt skydd och tål drifttemperaturer på upp till 210 °C när den används i tillämpningar som utsätts för värme som till exempel maskering. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCYJ-0061-013

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,8507 kr
5000 + 0,8813 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

925,35 kr

500 x 1,8507 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 6.1 mm
IH 13.0 mm
Maxtemperatur 250 °C
Färg Gul
Material PVC
Gängstorlek 1/4" UNF
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss