Meny Sök

Flexibel dragkåpa 16.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Gul

Denna gula kåpa med dragtunga är tillverkad i PVC. Den är perfekt för allmänt skydd och tål drifttemperaturer på upp till 210 °C när den används i tillämpningar som utsätts för värme som till exempel maskering. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCYJ-0163-025

516 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 - 1249 4,5096 kr
1250 - 12499 2,1474 kr
12500 + 2,0219 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

563,70 kr

125 x 4,5096 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 16.3 mm
IH 25.0 mm
Maxtemperatur 250 °C
Färg Gul
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss