Meny Sök

Flexibel dragkåpa 50.8 mm (ID) 50.0 mm PVC Gul

Denna gula kåpa med dragtunga är tillverkad i PVC. Den är perfekt för allmänt skydd och tål drifttemperaturer på upp till 210 °C när den används i tillämpningar som utsätts för värme som till exempel maskering. Kåpans dragtunga gör det enkelt att dra loss den från tajta utrymmen.
Artikelnummer:

PCYJ-0508-050

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 15,3738 kr
200 - 1999 7,3208 kr
2000 - 3999 6,9583 kr
4000 + 6,5957 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

307,48 kr

20 x 15,3738 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 50.8 mm
IH 50.0 mm
Maxtemperatur 250 °C
Färg Gul
Material PVC
Gängstorlek 2" BSP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss