Meny Sök

Expanderande tätningspluggar – Tum

I lager

De här expanderande tätningspluggarna (storl. 1 tum) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.

Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.

Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.

  • Åstadkommer effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum.
  • Stoppar damm, fukt, luft och gas från att tränga in.
  • Används bland annat i vattenkraftssystem samt i hydrauliska och pneumatiska system.
Serienummer: SRP0192, SRP0191

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kulmaterial Pluggtyp l2 d2 +0.004|-0.000 Material (kroppen) l1 d1 Köp
Fråga angående leveranstidhär
Stål
Kort
0.17"
0.1562"
Zinkpläterat stål
0.125"
0.1562"
10 I lager
303 Rostfritt stål
Kort
0.16"
0.1250"
303 Rostfritt stål
0.125"
0.1250"
4181 I lager
303 Rostfritt stål
Kort
0.12"
0.0937"
303 Rostfritt stål
0.098"
0.0937"
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
Kort
0.52"
0.4062"
Aluminium
0.365"
0.4062"
Fråga angående leveranstidhär
Stål
Standard
0.21"
0.1562"
Zinkpläterat stål
0.157"
0.1562"
Expanderande tätningsplugg 0.1562" 0.125" Zinkpläterat stål

20208059


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Expanderande tätningsplugg 0.1250" 0.125" 303 Rostfritt stål

20207977


Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"
Expanderande tätningsplugg 0.0937" 0.098" 303 Rostfritt stål

20207939


Lagernivåer
4181 I lager
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Expanderande tätningsplugg 0.4062" 0.365" Aluminium

20208394


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Expanderande tätningsplugg 0.1562" 0.157" Zinkpläterat stål

20208424


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"